ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目


アズワン
ステンレスワイヤ洗浄カゴ


三和化研工業
ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
ステン角アミバット
0通常価格(税別):3,699円~

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~