ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目


アズワン
パンチングバット

トラスコ中山
パンチングボックス

エクソンモービル
モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円

エスコ
洗浄かご(ステンレス製)
0通常価格(税別):5,650円~

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~