ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス水切バット 15枚取

ステンレス水切バット 15枚取 101-11203
通常単価(税別)
2,996円
税込単価
3,296円
通常出荷日:8日目

【仕様】・上サイズ:300×230×深さ35mm・規格:15枚取・※角バットと併用可能・入数:1個

  • 角バットは別売りです。

型番:

101-11203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-11203の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-11203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,996円
( 3,296円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・上サイズ:300×230×深さ35mm
・規格:15枚取
・※角バットと併用可能
・入数:1個

ご注意

  • 角バットは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス水切バット 15枚取の型番101-11203のページです。 型番101-11203に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス水切バット 15枚取のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス水切バット 15枚取
ステンレス水切バット 15枚取
ステンレス水切バット 10枚取
ステンレス水切バット 10枚取
ステンレス水切バット 4枚取
ステンレス水切バット 18枚取
メーカーコクゴ三商コクゴ三商三商三商
通常価格2,996円3,610円3,831円4,395円10,559円3,102円
通常出荷日8日目4日目8日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました