ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~

【仕様】・品番:小・サイズW×D×H(mm):150×150・入数:1個・入数:1個


トラスコ中山
ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円

エスコ
洗浄かご(ステンレス製)
0通常価格(税別):5,650円~

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~