ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:中・サイズW×D×H(mm):200×200・入数:1個・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
水受けバット S
0通常価格(税別):1,405円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~