ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス角型洗浄カゴ 小150×150×150

ステンレス角型洗浄カゴ 小150×150×150 101-10805
通常単価(税別)
3,921円
税込単価
4,313円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:小・サイズW×D×H(mm):150×150×150・入数:1個・入数:1個

型番:

101-10805
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-10805の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-10805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,921円
( 4,313円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:小
・サイズW×D×H(mm):150×150×150
・入数:1個
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型洗浄カゴ 小150×150×150の型番101-10805のページです。 型番101-10805に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型洗浄カゴ 小150×150×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型洗浄カゴ 小150×150×150
ステンレス丸型洗浄カゴ 小150×150
ステンレス角かご R-150
ステンレス丸かご C-150
ピペット用硫酸槽 中 150φ×500
ピペット硫酸槽 中 150φ×500H
メーカーコクゴコクゴケニスケニスコクゴ東京硝子器械
通常価格3,921円3,853円4,792円4,709円10,235円12,988円
通常出荷日8日目8日目4日目5日目7日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました