ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ピペット自動洗浄器 洗浄かご 中140φ×460

ピペット自動洗浄器 洗浄かご 中140φ×460 101-10125
通常単価(税別)
6,264
税込単価
6,890
通常出荷日:11日目

【仕様】・種類:中・内径×高さ:140×460mm・A(mm):140・B(mm):130・C(mm)...

詳細を確認

型番:

101-10125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-10125の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-10125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,264
( 6,890 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・種類:中
・内径×高さ:140×460mm
・A(mm):140
・B(mm):130
・C(mm):460
・D(mm):528
・※B寸法は補強込みの外寸法です。
・※また寸法はあくまで目安ですので若干の誤差はあります。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペット自動洗浄器 洗浄かご 中140φ×460の型番101-10125のページです。 型番101-10125に関する仕様情報を記載しております。
ピペット自動洗浄器 洗浄かご 中140φ×460のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット自動洗浄器 洗浄かご 中140φ×460
ピペット自動洗浄器 洗浄かご 大175φ×550
ピペット自動洗浄器 洗浄かご 小120φ×430
ピペット自動洗浄器
ピペットジャー/ピペットかご
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,2646,7305,6597,556 -8,464 -37,723
通常出荷日11日目11日目11日目7日目〜3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました