ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)

通常単価(税別)
7,962
税込単価
8,758
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。・小さい微生物や物質などを拡大して60...

詳細を確認

型番:

SP725S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP725Sの仕様・寸法情報

倍率(倍)
60/250
JANコード
4541607610149
トラスココード
818-5331
奥行(mm)
30
高さ(mm)
86
幅(mm)
30
質量(g)
90.000
材質1
ボディ:ABS樹脂・ラバー

型番リスト

表示件数
型番
SP725S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,962
( 8,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
・小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
・静止画・動画の撮影や保存が可能です。
・静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
・スタンド付で両手が使えて作業にも最適です。
・LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。
・インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。
【用途】
・肉眼では見えないものや小さいものを拡大して観察。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 接続:USB2.0
  • 有効倍率(17型モニター使用時):60~250倍
  • 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
  • 照明:LED4灯
  • 撮像素子:CMOS
  • 最大解像度:1,600×1,200ピクセル
  • 最大動画解像度:640×480ピクセル
  • サイズ:φ30mm×86mm
  • 質量:約90g(本体)

外形図

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

(1)パソコンに付属のCD-ROMをセットしソフトをインストールしてください。
(2)マイクロスコープに付属しているUSBケーブルをパソコンに接続します。
(3)(1)でインストールしたソフトを立ち上げてください。
(4)マイクロスコープを観察したい対象物に近付けてピントを合わせてください。
(5)動画もしくは静止画で撮影してください。

よくあるご質問(FAQ)

 

Q.Windows10は使えるかどうか

A.「Windows設定→プライバシー→カメラ→ON」になっていることを確認。

メーカー紹介

サイトロンは1994年にアメリカ合衆国フロリダ州のマイアミに射撃用ダットサイト、ハンティング用ライフルスコープの専門メーカーとして創設されました。その後、本社をノースカロライナ州に移し、ライフルスコープ類だけではなく双眼鏡の生産・販売を開始しました。
ハンティングの世界では、険しい山岳地帯の過酷な環境に数週間滞在することも珍しくありません。そのような環境に耐えられる高い耐久性と優れた光学性能を持ったサイトロン製品は、ハンティングの世界だけでなく、天文観測や野鳥観察、林業、電力会社などの産業関係など幅広い分野で高く評価され、現在ではアメリカだけでなく、EU諸国、オーストラリア、日本など世界中で愛用されています。

 

■サイトロンのこだわり~自社設計、自社生産

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト) メーカー紹介01
現在、数多くの光学メーカーが世界中に存在しますが、自社で生産を行っている会社は極めて少なくなっています。多くの会社は下請け会社に生産を委託、もしくは設計から生産まで委託しているのが現状です。 そんな中、サイトロンは開発・設計からレンズ研磨、金属機械加工、プラスチック成型、組立などの生産、そして営業販売に至るまで自社内で一貫して行っている世界でも数少ない光学メーカーの一つです。
現在サイトロンは、USA(ノースカロライナ)、日本(新潟、埼玉)、フィリ ピン(セブ)に工場を持ち、サイトロンライフルスコープは日本、双眼鏡の 多くは日本とフィリピンで熟練工たちによって手作りで生産されています。
サイトロン製品は自社設計、自社生産製品。一貫生産を行うことで、高い品質 を維持することを可能にしています。また、顧客の声をダイレクトに開発部門、 製造部門に伝え、新製品に素早く反映させることも可能なのです。
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト) メーカー紹介02

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)の型番SP725Sのページです。 型番SP725Sに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ゴム部品の不良個所の原因究明に使用
5
満足度:5.0
いつもは顕微鏡で見ていました。人によってピントを合わせていましたが、 大勢の人に一度で見るには最適でした。しかも写真が取...もっと読む
3人が参考にしています。
製品撮影に使用しています
4
満足度:4.0
2cm角位の製品撮影に使用しています。カメラ付き顕微鏡としてこの商品を選定しました。細かく明るさ・画質が設定でき、白色・...もっと読む
0人が参考にしています。
加工品の内径・面粗確認
5
満足度:5.0
想っていた以上に鮮明に映りました。 Z方向のピント合わせが、一焦点の為扱いづらい(価格相当かと) 簡単に使用でき、光顕確...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)
完全防水12倍防振双眼鏡
防水型ハイグレード大口径12倍ED双眼鏡 S3-1250ED
大口径双眼鏡 COMETSCAN
SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)
完全防水16倍防振双眼鏡
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格7,96296,63249,50017,694 -11,781132,084
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目4日目
倍率(倍)60/2501212-216
JANコード454160761014945416074010440793139251831-45416071007184541607401051
トラスココード818-5331346-4796269-2435-115-3511345-8567
奥行(mm)30180149-50180
高さ(mm)867060-4170
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト