ツール用品技術窓口
ギガ・セレクション
LEDポケット顕微鏡
ギガ・セレクション
通常価格(税別):2,601円~
通常出荷日:3日目
新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):27,052円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル微差圧計 GC30
長野計器
通常価格(税別):39,875円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):3,134円~
通常出荷日:1日目
東日製作所
デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm
東日製作所
通常価格(税別):112,538円~
通常出荷日:2日目
オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
オーム電機(ライト)
通常価格(税別):5,540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・パソコンで使えるUSB顕微鏡
・光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡
・撮影台を兼ねた専用台座を付属
・スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム
・プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
・被写体を照らす高輝度LED付。手元のダイヤルで明るさ調整出来ます
・手元で撮影できるスナップショットボタン付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):22,096円

池田レンズ工業
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
4通常価格(税別):9,479円

エンジニア
ポケットルーペ SL-48・49
0通常価格(税別):2,115円~

池田レンズ工業
アイデアルルーペ
0通常価格(税別):1,105円~

ホーザン
ズームレンズ L-870
0通常価格(税別):42,360円

新潟精機(SK)
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
0通常価格(税別):17,877円

ホーザン
レンズ L-846
5通常価格(税別):23,024円

ホーザン
顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3
5通常価格(税別):3,356円~