17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

RoHS2(10物質)?最小発注数量
・面体の材質はポリカーボネート(PC)樹脂・ヘッドギアの材質はプラスチック・生産国は日本。
-
-
対応
1個
・赤外線をカットする遮光防災面です・面体寸法(mm)奥行×縦×横:75×210×145・遮光度:面体#3/前プレート#7・面体レンズ色:グリーン
・タイプ:ヘルメット取付・メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)・前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)・前プレート寸法:25×97×140mm
・JANコード:4989999467932・トラスココード:818-5175・質量:320g【材質/仕上】・面体:ポリカーボネート(PC)樹脂・ヘッドギア:プラスチック
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,558円
( 9,414円 )
1日目
8,558円
( 9,414円 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面。
【特長】
・取付金具なしでヘルメットに装着可能
・ANSI Z87+適合品
・赤外線をカットする遮光防災面です
【用途】
・溶接・溶断作業・ガス切断作業・ろう付け作業に最適

商品情報

仕様

TBM-600WK【特長】
・面体の材質はポリカーボネート(PC)樹脂。
・ヘッドギアの材質はプラスチック。
・生産国は日本。
TBM-601WK【特長】
・赤外線をカットする遮光防災面です。
【商品仕様】
・面体寸法(mm)奥行×縦×横:75×210×145
・遮光度:面体#3/前プレート#7
・面体レンズ色:グリーン
・タイプ:ヘルメット取付
・メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
・前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
・前プレート寸法:25×97×140mm
・JANコード:4989999467932
・トラスココード:818-5175
・質量:320g
【材質/仕上】
・面体:ポリカーボネート(PC)樹脂
・ヘッドギア:プラスチック


遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度6の仕様

遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度6の製品イメージ

遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度6の製品イメージ

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

  • メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
  • 前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法 奥行×縦×横:75×210×145mm
  • 遮光度:面体#3/前プレート#6
  • 面体レンズ色:グリーン
  • タイプ:ヘルメット取付
  • 質量:320g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート
遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート
遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6
二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9
二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,558円8,558円8,566円8,566円8,558円8,558円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト