17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロニットU 薄手【150個入り】

通常単価(税別)
12,977円~15,441円
税込単価
14,275円~16,985円
通常出荷日:1日目

【特長】・超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。・端面ヒートカット処理を...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • ケース入数(枚×袋)
    75×2
  • 材質1
    ポリエステル(超極細繊維)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(in)ケース入数(総数)仕様
UMN9×9S9×975枚×2×1袋(150枚)クラス100対応
UMN6×6S6×675枚×2×1袋(150枚)クラス100対応

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
140×140
792-3201
4560170007972
340.0
1パック

150個入り

220×220
792-3210
4560170007965
860.0
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,977円
( 14,275円 )
1日目
15,441円
( 16,985円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。
・端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
・超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです
・端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
【用途】
・こぼれた液体の吸収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロニットU 薄手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロニットU 薄手
マイクロニット 厚手 2サイズ
クリーンニット”
マイクロニットA(厚手) AMU9X9S
(薄手ソフトタイプ)
JKカウンタークロス薄手 65412 グリーン 100枚×6
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロスアズワン小津産業三商
通常価格12,977円-9,952円 -6,240円 -13,360円25,631円23,616円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目19日目
厚さ(mm)0.30.40.5---
ケース入数(枚×袋)75×275×275×2---
材質1ポリエステル(超極細繊維)ポリエステル(超極細繊維)ポリエステルニット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト