ファクトリーサプライ用品技術窓口
信越化学工業
シリコーンオイル
信越化学工業
通常価格(税別):3400円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ
スリーエムジャパン
通常価格(税別):1434円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
スリーエムジャパン
通常価格(税別):93024円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):583円~
通常出荷日:1日目
オルガノ
フィルター PF-RC
オルガノ
通常価格(税別):62756円~
通常出荷日:4日目
ミニター
電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm
ミニター
通常価格(税別):1980円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
通常価格(税別):640円~
通常出荷日:1日目
パナソニック溶接システム
プラズマ切断用電極 TETシリーズ (35A・40A用)【10個入り】
パナソニック溶接システム
通常価格(税別):7801円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミドリ安全
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
ミドリ安全
通常価格(税別):6612円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目



【特長】・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプ...
詳細を確認| 型番 | トラスココード | JANコード | ろ過精度(μm) | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SKYL1000P02FC-3P | 795-8919 | 4549395435241 | 10 | 63 |
| CTJ0030P09NG | 789-9980 | 4548623811994 | 0.3 | 63 |
| SKYL0050P09NG | 790-1330 | 4549395347063 | 0.5 | 64 |
| SKYL0500P09NG | 790-1364 | 4549395435135 | 5 | 64 |
| SKYL0300P09NG | 790-1356 | 4549395435104 | 3 | 64 |
| SKYL0100P09NG | 790-1348 | 4549395347179 | 1 | 64 |
| CTJ0020P09NG | 789-9971 | 4549395007912 | 0.2 | 63 |
| SKYL0050P02FC-3P | 795-8871 | 4549395347124 | 0.5 | 63 |
| SKYL0500P02FC-3P | 795-8901 | 4549395435234 | 5 | 63 |
| SKYL1000P09NG | 790-1372 | 4549395435166 | 10.0 | 64 |
| SKYL0100P02FC-3P | 795-8889 | 4549395347230 | 1 | 63 |
| SKYL0300P02FC-3P | 795-8897 | 4549395435227 | 3 | 63 |
| CTJ0040P09NG | 789-9998 | 4548623812090 | 0.4 | 63 |
| NT19T700T0NG | 776-0752 | 4549395321865 | 70 | 63.5 |
| NT19T400T0NG | 776-0736 | 4549395321841 | 40 | 63.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,009円8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
10,009円8,919円 ( 9,811円 ) | 1日目 |
13,907円12,215円 ( 13,437円 ) | 1日目 |
14,888円12,422円 ( 13,664円 ) | 1日目 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 4日目 |
13,907円11,605円 ( 12,766円 ) | 1日目 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 4日目 |
13,907円12,215円 ( 13,437円 ) | 1日目 |
2,896円 ( 3,186円 ) | 1日目 |
【特長】
・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです
・ろ過率99%以上
・より粗いろ過精度には、SKYLシリーズがあります
【用途】
・顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~