ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)

通常単価(税別)
1,083円~1,125円
税込単価
1,191円~1,238円
通常出荷日:1日目

【特長】・異物の溶出が非常に少ない設計です・高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 全長 (mm)
    250
  • 材質
    フィルター・コア:PP
  • 最高使用温度
    80℃
  • 外径 (φmm)
    61
  • 内径 (φmm)
    28
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ろ過精度(μm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ろ過精度

(μm)

JANコード

最小発注数量
1
4589638206238
1個
5
4589638206252
1個
20
4589638206276
1個
50
4589638206290
1個
100
4589638206313
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125円
( 1,238円 )
1日目
1,125円
( 1,238円 )
1日目
1,125円
( 1,238円 )
1日目
1,083円
( 1,191円 )
1日目
1,125円
( 1,238円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物の溶出が非常に少ない設計です
・高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
フィルターバッグ(PP製)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
中空糸フィルタ
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格1,083円-6,157円2,345円 -939円 -69,039円 -906円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目15日目〜1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター
全長(mm)250250----
材質フィルター・コア:PP本体:PP、ガスケット:EPDMろ材・リング/PPPPメンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)-
最高使用温度80℃80℃70℃60℃40℃-
外径(φmm)61-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト