17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

  • タイプ
    E

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GRE-2P-12S1/GRE-2P-12S1.5/GRE-2P-12S2

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き) 図面

GRE-2P-6S3

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き) 図面2

GRE-2P-9S1/GRE-2P-9S1.5

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き) 図面3

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • スリング径(mm)

  • 安全使用荷重2本吊り(t)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

スリング径(mm)

安全使用荷重2本吊り(t)

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

セット品

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
1
4989999473636
819-1711
6
吊り角度60度以内 0.56
1300
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
-
-
-
10
1個
1.5
4989999473643
819-1712
6
吊り角度60度以内 0.56
1420.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
-
-
-
10
1個
2
4989999473650
819-1713
6
吊り角度60度以内 0.56
1540.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
-
-
-
10
1個
3
4989999473667
819-1714
6
吊り角度60度以内 0.56
1780
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
1セット
10
1個
1
4989999473674
819-1715
9
吊り角度60度以内 1.15
2960.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
1セット
10
1個
1.5
4989999473681
819-1716
9
吊り角度60度以内 1.15
3220.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
1セット
10
1個
2
4989999473698
819-1717
9
吊り角度60度以内 1.15
3480
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
-
-
-
10
1個
3
4989999473704
819-1718
9
吊り角度60度以内 1.15
4000.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
-
-
-
10
1個
1
4989999473711
819-1719
12
吊り角度60度以内 2.04
6720.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
1セット
10
1個
1.5
4989999473728
819-1720
12
吊り角度60度以内 2.04
7200.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
1セット
10
1個
2
4989999473735
819-1721
12
吊り角度60度以内 2.04
7680.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
1セット
10
1個
3
4989999473742
819-1722
12
吊り角度60度以内 2.04
8640.0
ロープ:炭素鋼
芯:麻芯
スリーブ:アルミ合金
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,066
( 22,073 )
1日目
20,397
( 22,437 )
4日目
20,722
( 22,794 )
1日目
21,385
( 23,524 )
1日目
22,768
( 25,045 )
4日目
23,199
( 25,519 )
1日目
25,324
( 27,856 )
1日目
24,502
( 26,952 )
1日目
28,346
( 31,181 )
1日目
28,870
( 31,757 )
1日目
28,501
( 31,351 )
1日目
30,450
( 33,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
・編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
【セット内容】
・Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,066-30,549 -15,006 -20,644 -16,818 -1,238 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
タイプEEEEEA
よく一緒に購入される商品

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト