17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー TSB-W-Y

ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー

通常単価(税別)
2,193円
税込単価
2,412円
通常出荷日:1日目

カラーによる区域管理などができるディッシュブラシ HACCP対応 イエロー。【特長】・やや幅のあるワイ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    45
  • 長さ (mm)
    350
  • 商品タイプ2
    本体
  • トラスココード
    819-1551
  • JANコード
    4989999472035
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    毛:ポリブチレンテレフタレー(PBT)
  • 色
    イエロー
  • 厚さ (mm)
    50
  • 線径 (mm)
    0.25
  • 耐熱温度
    120

型番:

TSB-W-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

ディッシュブラシ HACCP対応 イエローの詳細

ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー 商品イメージ

ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー 商品イメージ

ディッシュブラシ HACCP対応 イエローの仕様

仕様・規格線径:0.25mm
色:イエロー
厚さ:50mm
縦:350mm
横:45mm
耐熱温度:120℃
材質本体:ポリプロピレン(PP)
毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量・質量単位160g
製造国日本

ディッシュブラシ HACCP対応 イエローの寸法

 

(単位:mm)

 

ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー 寸法図

ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー 寸法図
T=50mm

TSB-W-Yの仕様・寸法情報

幅(mm)
45
長さ(mm)
350
商品タイプ2
本体
トラスココード
819-1551
JANコード
4989999472035
質量(g)
160
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
毛:ポリブチレンテレフタレー(PBT)
色
イエロー
厚さ(mm)
50
線径(mm)
0.25
耐熱温度
120
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSB-W-Y
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193円
( 2,412円 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラーによる区域管理などができるディッシュブラシ HACCP対応 イエロー。
【特長】
・やや幅のあるワイドサイズで容器や機械などの洗浄にも最適。
・毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適している製品。
【用途】
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディッシュブラシ HACCP対応 イエローの型番TSB-W-Yのページです。 型番TSB-W-Yに関する仕様情報を記載しております。
ディッシュブラシ HACCP対応 イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
デッキブラシ TN
PVAスポンジワイパー
プロワイパーR
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
メーカートラスコ中山トラスコ中山テラモト山崎産業テラモトトラスコ中山
通常価格2,193円2,193円2,008円3,025円957円1,028円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)4545173270300-
長さ(mm)3503501320940~1320225-
商品タイプ2本体本体本体本体本体-
トラスココード819-1551819-1552---206-5440
JANコード49899994720354989999472042---4989999610918

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました