ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュートプラスブラシ 短柄・ハード

通常単価(税別)
4,055円
税込単価
4,461円
通常出荷日:1日目

【特長】・広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです・ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びた...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    デッキブラシ
  • 幅 (mm)
    70
  • 長さ (mm)
    275
  • 商品タイプ2
    本体
  • 耐熱温度(℃)
    134
  • 毛質
    ハードタイプ
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
  • 材質2
    柄:PP
  • 線径 (mm)
    0.5
  • 厚さ (mm)
    55
  • 毛丈 (mm)
    35
  • 植毛台の長さ (mm)
    110
  • 柄の幅 (mm)
    27

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
白
4513841024211
261-0266
1個
青
4513841024228
261-0267
1個
赤
4513841024235
261-0263
1個
黄
4513841024242
261-0265
1個
緑
4513841024259
261-0264
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,055円
( 4,461円 )
1日目
4,055円
( 4,461円 )
1日目
4,055円
( 4,461円 )
1日目
4,055円
( 4,461円 )
1日目
4,055円
( 4,461円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです
・ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
・ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです
・ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい
・ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適
・指がフィットする柄の構造により、握りやすい
・吊り下げ保管ができます
【用途】
・番重、バット、寸胴などの清掃
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラスブラシ 短柄・ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラスブラシ 短柄・ハード
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ホース
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
270x80mm ブラシヘッド(硬短毛)
木柄ナイロンデッキブラシ KDT-06
メーカーバーテックバーテックバーテックエスコエスコ三商
通常価格4,055円18,394円7,739円2,055円3,979円2,154円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目5日目
商品タイプ1デッキブラシ-----
幅(mm)70-----
長さ(mm)275-----
商品タイプ2本体-----
耐熱温度(℃)134-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト