ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

緊急用洗眼/顔器 壁取付け型

緊急用洗眼/顔器 壁取付け型 401
  • 緊急用洗眼/顔器 壁取付け型
通常単価(税別)
96,869
税込単価
106,556
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかい水流で眼を優しく洗浄します。・プッシュプレートを押すと、水圧により洗眼ヘッドのカバー...

詳細を確認
  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
  • 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番:

401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

401の仕様・寸法情報

給水口
Rc1/2(15A)
全高(mm)
214
排水口
なし
JANコード
4573416720542
質量(g)
2000.0
トラスココード
819-2960
材質1
洗眼・顔ヘッド:ABS樹脂
材質2
配管部:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,869
( 106,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい水流で眼を優しく洗浄します。
・プッシュプレートを押すと、水圧により洗眼ヘッドのカバーは自動で開きます。
・洗眼ボウルがなく、シンク周りなどの狭い場所にも設置可能です。
【材質】
・洗眼・顔ヘッド:ABS樹脂
・配管部:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。
  • 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 洗眼部の詰まり防止のため、ストレーナーを設置することを推奨します。 納入図・取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

緊急用洗眼/顔器 壁取付け型の型番401のページです。 型番401に関する仕様情報を記載しております。
緊急用洗眼/顔器 壁取付け型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました