ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

食品工場用洗浄剤“コンテナ洗浄剤”

食品工場用洗浄剤“コンテナ洗浄剤” 225639
通常単価(税別)
18,502円
税込単価
20,352円
通常出荷日:6日目

【特長】・浸け置き、機械洗浄にも対応したコンテナ洗浄剤です。・キレート剤と特殊界面活性剤の相乗作用によ...

詳細を確認
  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用

型番:

225639
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

225639の仕様・寸法情報

標準使用濃度
浸け置き洗浄には100倍、機械洗浄には0.1~0.2%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
225639
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,502円
( 20,352円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸け置き、機械洗浄にも対応したコンテナ洗浄剤です。
・キレート剤と特殊界面活性剤の相乗作用により、今まで落ちにくかった黒ずみ・ベトつき汚れを分解します。
・特に、プラスチックコンテナに効果を発揮します。
【用途】
・コンテナ・バットなどの浸け置き・機械洗浄に。

ご注意

  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋の着用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品工場用洗浄剤“コンテナ洗浄剤”の型番225639のページです。 型番225639に関する仕様情報を記載しております。
食品工場用洗浄剤“コンテナ洗浄剤”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品工場用洗浄剤“コンテナ洗浄剤”
食品工場用洗浄剤 コンテナ・リフレッシュ剤
食品工場用発泡洗浄剤 フォーミング洗浄剤
食品工場用洗浄剤 蛋白質洗浄剤Lジェル
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
メーカーニイタカニイタカニイタカニイタカニイタカサラヤ
通常価格18,502円11,150円16,672円 -4,197円383,139円11,826円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
標準使用濃度浸け置き洗浄には100倍、機械洗浄には0.1~0.2%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました