ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コトヒラ工業 HEPAフィルタ |
|
コトヒラ工業 クリーンエア供給装置 |
|
コトヒラ工業 ヒューム吸煙装置用活性炭 |
集じん機KDC-C02、C03用パーツ交換用フィルター・活性炭シート、中性能フィルター
集じん機KDC-C02、C03用パーツ交換用フィルター
・活性炭シート、中性能フィルター

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置

コトヒラ工業
KDC-C06用中性能フィルタ

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置用活性炭
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置
0通常価格(税別):196,081円~

淀川電機製作所
超小型集じん機セット
0通常価格(税別):133,949円~

アマノ
IX-5用フィルター
0通常価格(税別):120,444円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~