ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コトヒラ工業 KDC-C06用中性能フィルタ |
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
西邦工業 ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】 |
適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイデン
集塵機用吸込フード
3通常価格(税別):6,411円~

HiKOKI(旧日立工機)
集じん機/ホース・吸口 別売部品
0通常価格(税別):4,979円

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~