ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX C500 スリーブ

通常単価(税別)
4,871円
税込単価
5,358円
通常出荷日:1日目

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現しています。・Bamboo...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 色
    ライムグリーン
  • 厚さ (mm)
    1.2~1.6
  • 材質
    繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • EN388 2016規格
    2X4XC
  • 耐切創レベル
    X/C

型番:

6049170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6049170の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
色
ライムグリーン
サイズ
L
全長(cm)
40.0
手のひら周り(cm)
25.4
中指長さ(cm)
7.6
厚さ(mm)
1.2~1.6
材質
繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
EN388 2016規格
2X4XC
質量(g)
51
トラスココード
819-9362
JANコード
4048612048269
耐切創レベル
X/C
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 全長(cm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6049170

サイズ

全長

(cm)

手のひら周り

(cm)

中指長さ

(cm)

質量

(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
L
40.0
25.4
7.6
51
819-9362
4048612048269
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,871円
( 5,358円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology(R)を採用しています。
・climazoney(R)が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・ガラス業界。
・製紙業界。
・建設。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX C500 スリーブの型番6049170のページです。 型番6049170に関する仕様情報を記載しております。
UVEX C500 スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX C500 スリーブ
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ライナー
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
耐切創手袋 C500 M フォーム
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格4,871円2,876円 -3,664円3,928円3,186円 -3,089円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ腕カバー-----
色ライムグリーン-----
厚さ(mm)1.2~1.6-----
材質繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド-----
EN388 2016規格2X4XC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました