ファクトリーサプライ用品技術窓口

アームスリーブ AS019S

  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 厚さ(mm)
    16
  • 長さ(cm)
    46
  • 質量(g)
    177.000
  • 材質1
    Super Fabric(R)

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手首幅(cm)

  • 腕幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手首幅(cm)

腕幅(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M
10
21
0815733012080
819-0375
1個
L
11
22
0815733012097
819-0376
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,403円
( 22,443円 )
1日目
20,403円
( 22,443円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
・ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
・ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
・一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
【用途】
・ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取り扱い。
・建設業、建造物の解体、組み立て作業に。

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームスリーブ AS019Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームスリーブ AS019S
腕カバー PentaArmor 1010
プロテクティブ エプロン AP238S
アームガード(extended cuff) AG9X
プロテクティブ エプロン (2重構造)
プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)
メーカーHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMER
通常価格20,403円10,998円54,926円14,484円49,446円71,876円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー前掛け腕カバー前掛け前掛け
厚さ(mm)16441266
長さ(cm)4648.3----
質量(g)177.000127.000232.00092.000545.000744.000
材質1Super Fabric(R)Super Fabric(R)Super Fabric(R)Super Fabric(R)Super Fabric(R)Super Fabric(R)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト