17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sanwa シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入り

通常単価(税別)
3,167円
税込単価
3,484円
通常出荷日:1日目

【特長】・シューポン専用のシューズカバーです。【商品仕様】・シューポン専用シューズカバー 1パック 1...

詳細を確認
  • JANコード
    4571263733982
  • 質量(g)
    339.000
  • トラスココード
    819-3913
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

107-031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-031の仕様・寸法情報

JANコード
4571263733982
質量(g)
339.000
トラスココード
819-3913
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
107-031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,167円
( 3,484円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シューポン専用のシューズカバーです。
【商品仕様】
・シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入り
・JANコード:4571263733982
・トラスココード:819-3913
・質量:339g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

sanwa シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入りの型番107-031のページです。 型番107-031に関する仕様情報を記載しております。
sanwa シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sanwa シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入り
sanwa シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入り*10パック
シューズカバーPEシューズカバー(100枚入)
ビニール腕カバー 1枚入り
川西 ポリエチアームカバーエコノミー クリア 50枚入り
A-100 防水ビニール腕カバー
メーカー三和製作所三和製作所アイテックストラスコ中山川西工業カジメイク
通常価格3,167円24,494円2,275円764円1,328円483円 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目9日目4日目〜
JANコード45712637339824571263736549----
質量(g)339.0003400.000----
トラスココード819-3913819-3914----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました