ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)【5個入り】

通常単価(税別)
102,732円
税込単価
113,005円
通常出荷日:1日目

【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]フードセットS-855Jの交換用フードです。・耐薬品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 適合機種
    S-855J
  • JANコード
    4987580172647
  • トラスココード
    795-8480
  • 質量(g)
    1100.0
  • 面体の種類
    フード
  • 摘要
    耐薬品性(ネック部分)

型番:

S-805-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

S-805-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
適合機種
S-855J
JANコード
4987580172647
トラスココード
795-8480
質量(g)
1100.0
面体の種類
フード
摘要
耐薬品性(ネック部分)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-805-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,732円
( 113,005円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]フードセットS-855Jの交換用フードです。
・耐薬品性を向上させた生地で要請部はテープシールされています。
・ネック部分はカラータイプデザインです。
【商品仕様】
・面体の種類:フード
・適合機種:S-855J
・摘要:耐薬品性
・摘要:耐薬品性
・JANコード:4987580172647
・トラスココード:795-8480
・質量:1.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)の型番S-805-5のページです。 型番S-805-5に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)
3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)
3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)
3M バーサフロー フードセット S-855J
3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976
電動ファン付呼吸用保護具パーツ LS-5BL用リチウムイオン充電器
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン山本光学
通常価格102,732円6,127円4,790円52,041円10,308円12,977円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目4日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ-マスク本体取替用パーツ取替用パーツ
商品用途送気--電動ファン付防じん送気-
適合機種S-855JS-133JL、S-333JL、S-433JL-JTRS-855JM-307J、M-207-
JANコード49875801726474987580172258-49875802155114987580183179-
トラスココード795-8480828-9829-795-8544828-9842-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました