ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-HP2D

200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-HP2D HTJ-HP2D
通常単価(税別)
764,631円
税込単価
841,094円
通常出荷日:14日目

【特長】・強化布製のため、角型・円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応で...

詳細を確認

型番:

HTJ-HP2D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HTJ-HP2Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドヒーター
サイズ(mm)
長さ:1800~1950mm、高さ:850mm
設定温度範囲(℃)
0~90℃
定格電力(W)
1300W
JANコード
4523606674360
トラスココード
509-6740
質量(g)
7000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HTJ-HP2D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764,631円
( 841,094円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化布製のため、角型・円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応できます。
・折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
【用途】
・寒くて固くなった液体の容器ヒーターとして。
・外覆材質:シリコンゴム皮膜ガラス強化布
・内部絶縁材質:ステッチファイバーグラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-HP2Dの型番HTJ-HP2Dのページです。 型番HTJ-HP2Dに関する仕様情報を記載しております。
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-HP2Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-HP2D
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-D-200D
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-HHD
100Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-C-100D
ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
温度検出器 PT100 φ4×2000(L)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムヤガミ
通常価格764,631円168,732円410,375円151,279円126,960円11,056円
通常出荷日14日目1日目14日目1日目1日目1日目
商品タイプバンドヒーターバンドヒーターバンドヒーターバンドヒーターバンドヒーター熱電対
サイズ(mm)長さ:1800~1950mm、高さ:850mm長さ:1800~1950mm、高さ:440mm長さ:1800~1950mm、高さ:780mm長さ:1500~1650mm、高さ:370mm長さ:870~1020mm、高さ:400mm-
設定温度範囲(℃)0~90℃0~90℃0~90℃0~90℃0~90℃-
定格電力(W)1300W450W1000W400W200W-
JANコード45236066743604523606671260452360667136945236066712534523606672236-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました