ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚

通常単価(税別)
12,512円
税込単価
13,763円
通常出荷日:6日目

掲示物などの貼り付けに使用するゴム磁石シート。【特長】・10m巻きタイプなので、店頭で必要寸法に切り売...

詳細を確認

型番:

72086
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

72086の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロールタイプ
種別
ロール
配向
等方性
吸着力
0.09N/cm² 9gf/cm²

商品情報

ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚の仕様

ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚 ロール イメージ

ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚 ロール イメージ

  • 本体サイズ:10cm×10m t=0.8mm
  • 製品質量:3kg
  • 配向:等方性
  • 吸着力:0.09N/cm2(9gf/cm2)

型番リスト

表示件数
型番
72086
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,512円
( 13,763円 )
6日目

詳細情報

基本情報

掲示物などの貼り付けに使用するゴム磁石シート。
【特長】
・10m巻きタイプなので、店頭で必要寸法に切り売り可能。
・用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取り可能。
・物に貼り付ける事によりスチール等に付けられる。
・シート状なので曲面にも貼り付け可能。
【用途】
・ポスター・カレンダー・掲示物などの貼り付けに。
・手作りのアイテムに貼り付けて、インテリアとしても使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚の型番72086のページです。 型番72086に関する仕様情報を記載しております。
ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム磁石シート 10cm×10m 0.8mm厚
マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚
マグクリップ 丸型
マグチップ 丸型
マグネットロールハイガード 10M
超強力ネオジウム磁石 6mm
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定マグエックスE-Value
通常価格12,512円10,748円616円569円 -36,311円 -473円
通常出荷日6日目4日目1日目6日目8日目3日目
商品タイプロールタイプロールタイプその他その他ロールタイプその他
種別ロール-A 2ヶ入---
配向等方性等方性等方性等方性--
吸着力0.09N/cm² 9gf/cm²0.09N/cm² 9gf/cm²----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました