17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

毛布 古毛布 1束 3-7273-01

毛布 古毛布 1束【10個入り】

通常単価(税別)
12,965円
税込単価
14,262円
通常出荷日:1日目

【特長】・緩衝剤として便利な毛布です。【商品仕様】・仕様:古毛布・入数:1束(10枚入)・サイズ:約9...

詳細を確認

型番:

3-7273-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【特長】
・緩衝剤として便利な毛布です。
【商品仕様】
・仕様:古毛布
・入数:1束(10枚入)
・サイズ:約90×180cm
・材質:化繊
・用途:荷物運搬時の緩衝剤

3-7273-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
種類
ドライ
材質
化繊
サイズ
約90×180cm
仕様
古毛布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7273-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,965円
( 14,262円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝剤として便利な毛布です。
【商品仕様】
・仕様:古毛布
・入数:1束(10枚入)
・サイズ:約90×180cm
・材質:化繊
・用途:荷物運搬時の緩衝剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

毛布 古毛布 1束の型番3-7273-01のページです。 型番3-7273-01に関する仕様情報を記載しております。
毛布 古毛布 1束のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の緩衝材として
5
満足度:5.0
製品と製品の間に置く緩衝材として利用しています。価格面が良かったので試しに購入しました。現場で使用していますが、利用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
毛布 古毛布 1束
定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm
中古毛布10枚セット
メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)
ポリマールふきとりクロス1枚
万能ウエス(タオル地タイプ)
メーカーアズワンアズワンミスミ大中産業SK-11トラスコ中山
通常価格12,965円49,749円5,990円19,196円748円3,732円 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目3日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質その他メリヤスその他メリヤスその他タオル
形状シートシートシートシートシートシート
種類ドライドライドライドライドライドライ
材質化繊綿100%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました