ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2,795円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,066円~

アズワン
ラミジップ AL
0通常価格(税別):2,359円~

ケニス
SEM用カーボン両面テープ 7311
0通常価格(税別):5,974円

アズワン
導電性カーボン両面テープ
0通常価格(税別):3,173円

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~