17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

石花マーキングチョーク【1~24個入り】

石花マーキングチョーク
通常単価(税別)
415円~1,943円
税込単価
457円~2,137円
通常出荷日:4日目~13日目

【特長】発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいマーキングチョークです。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

入数

色

型番

最小発注数量
白
1本入
-
S15425
1個
赤
1本入
-
S15426
1個
黒
1本入
-
S15427
1個
黄
1本入
-
S15428
1個
青
1本入
-
S15429
1個
空色
1本入
-
S15430
1個
緑
1本入
-
S15431
1個
-
1本入
藍
S15433
1個
紫
1本入
-
S15435
1個
黄緑
1本入
-
S15436
1個
白
1箱(24本入)
-
S15405
1パック

24個入り

黒
1箱(24本入)
-
S15407
1パック

24個入り

青
1箱(24本入)
-
S15409
1パック

24個入り

空色
1箱(24本入)
-
S15410
1パック

24個入り

緑
1箱(24本入)
-
S15411
1パック

24個入り

-
1箱(24本入)
藍
S15413
1パック

24個入り

紫
1箱(24本入)
-
S15415
1パック

24個入り

黄緑
1箱(24本入)
-
S15416
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
415円
( 457円 )
4日目
1,943円
( 2,137円 )
4日目
1,943円
( 2,137円 )
4日目
1,943円
( 2,137円 )
4日目
1,943円
( 2,137円 )
9日目
1,943円
( 2,137円 )
4日目
1,943円
( 2,137円 )
9日目
1,943円
( 2,137円 )
13日目
1,943円
( 2,137円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいマーキングチョークです。

商品情報

製品仕様

型番色型番
3-7216-52赤S15406

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石花マーキングチョークのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材へのマーキング
5
満足度:5.0
グローブを装着時でも太く握りやすく、折れる気配も無くしっかりマーキング可能です 普通のチョークやクレヨンより固く長持ちし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石花マーキングチョーク
太型マーキングチョーク 光明丹
石花マーキングチョーク
マーキングチョーク
石花マーキングチョーク
蛍光マーキングチョーク
メーカーアズワンアズワン祥碩堂三菱鉛筆祥碩堂祥碩堂
通常価格415円-527円 -433円 -467円1,445円 -1,760円 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目1日目4日目4日目
タイプ油性油性----
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石などアスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など----
形状六角型丸型----
サイズ14×111mmφ20×106mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト