17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

スクイージー

スクイージー
通常単価(税別)
10,20410,790
税込単価
11,22411,869
通常出荷日:4日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

型番

材質

商品詳細種別

最小発注数量
幅500
スクイージー
119933
スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム)
Vileda(R)幅500mm
1個
全長1000~1800
ハンドル
111380
ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄)
Vileda(R)ハンドル 全長1000~1800mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,790
( 11,869 )
4日目
10,204
( 11,224 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクイージーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクイージー
PP水切りカゴ M 10.8L 374×297×210H
パイプクリーナー白 ホ付 φ30㎜ HBS-PH-30-W
タワシロング 白 S/S HBS-TL-SS-W
パイプ用ブラシ 黒毛 №25
ステンレス万能ザル 270×120
メーカーアズワン三商三商三商三商コクゴ
通常価格10,204-2,9092,1491,4537073,088
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目8日目8日目
オートクレーブ対応-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト