ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):601円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):517円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
トラスコ中山
通常価格(税別):830円~
通常出荷日:1日目
SUGICO
ステンレス深型組バット
SUGICO
通常価格(税別):1,223円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】
・接地2Pタイプ
・ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします
・トラッキングによるコンセント出火を防止します
【商品仕様】
・材質:シリコンゴム
・入数:2個
・JAN:4518340688629
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):7,990円

コクヨ
マウスパッド メタリックカラー シルバー EAM-PD31C
0通常価格(税別):1,405円

アズワン
2Dバーコードリーダー
0通常価格(税別):20,208円

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~

ANKER
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
0通常価格(税別):6,241円

ANKER
モバイルバッテリー Power Bank (20000mAh 30W)
0通常価格(税別):6,696円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円