17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)

通常単価(税別)
2,8493,185
税込単価
3,1343,504
通常出荷日:3日目

マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コンセント

詳細2

詳細3

最小発注数量
2P抜け止め形×7口
-
-
1個
2P接地抜け止め形×7口
接地コンセントタイプ
アース線付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,849
( 3,134 )
3日目
3,185
( 3,504 )
3日目

詳細情報

基本情報

マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜け止め型 OAタップ(マグネット付き)
テーブルタップ(マグネット付き)
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC125V/15A×2.0m コンセント(埋め込み)
AC125V/15A×1.9m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,849-4,118 -2,4111,3772,1292,585
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ50×295×30mm46×263mm32×134×34mm45(W)×26(D)×76(H)mm24.5×110×24mm24×170×34mm
コード長2m3m1.8m3m2.0m1.9m
定格15A・125V(1500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1,500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
詳細1耐電サージ、耐トラッキングカバー付入数:1本VFFコード-入数:1個VFFコード
スイッチ1個(集中タイプ)--1個(ブレーカー内蔵)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト