17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

防水扉付テーブルタップ

通常単価(税別)
1,5913,099
税込単価
1,7503,409
通常出荷日:3日目

発熱を抑えたトラッキング対策タップ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

コード長

コンセント

詳細1

詳細2

型式

コンセント数

詳細3

最小発注数量
35×97×22mm
161g
1m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2513WKP
2P×3口
-
1個
35×97×22mm
228g
2m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2523WKP
2P×3口
-
1個
35×97×22mm
296g
3m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2533WKP
2P×3口
-
1個
35×97×22mm
434g
5m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2553WKP
2P×3口
-
1個
35×117×22mm
176g
1m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2514WKP
2P×4口
-
1個
35×117×22mm
243g
2m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2524WKP
2P×4口
-
1個
35×117×22mm
311g
3m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2534WKP
2P×4口
-
1個
35×117×22mm
449g
5m
-
パッキン付コンセント
-
WHA2554WKP
2P×4口
-
1個
35×171×22mm
211g
1m
2P×6口
-
スイングプラグ仕様
WHA2516WP
-
防水シャッター付
1個
35×171×22mm
282g
2m
2P×6口
-
スイングプラグ仕様
WHA2526WP
-
防水シャッター付
1個
35×171×22mm
347g
3m
2P×6口
-
スイングプラグ仕様
WHA2536WP
-
防水シャッター付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,591
( 1,750 )
3日目
2,101
( 2,311 )
3日目
2,281
( 2,509 )
3日目
2,849
( 3,134 )
3日目
2,126
( 2,339 )
3日目
2,315
( 2,547 )
3日目
2,514
( 2,765 )
3日目
3,099
( 3,409 )
3日目
2,384
( 2,622 )
3日目
2,548
( 2,803 )
3日目
2,755
( 3,031 )
3日目

詳細情報

基本情報

発熱を抑えたトラッキング対策タップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水扉付テーブルタップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高圧洗浄機に使うタップ
5
満足度:5.0
高圧洗浄機を購入しましたが、タップが足りず、安くて延長ケーブルになっている本製品を購入しました。品質・価格ともに満足です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水扉付テーブルタップ
AC125V/15A テーブルタップ(個別スイッチ付)
AC125V/15A タップ(6口)
[個別スイッチ付]テーブルタップ
AC125V/15Aタップ(4口/個別防水スイッチ付)
AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,591-2,161 -2,315 -2,815 -4,163 -4,042 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
定格15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
コード二重被覆の安全構造二重被覆の安全構造二重被覆の安全構造---
メーカーパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト