ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

[アース付き]OAタップ(マグネット付き)

通常単価(税別)
4,446円~6,668円
税込単価
4,891円~7,335円
通常出荷日:3日目

取付穴を使用して壁面への仮固定が可能。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

重量

コード長

コンセント

型式

コンセント数

コード

最小発注数量
44×201×26mm
抜け止め型
340g
1m
2P×4口(接地型)
WCH2414HP
-
-
1個
201×44×26mm
抜け止め型
-
3m
2P×4口(接地型)
WCH2434HP
-
-
1個
201×44×26mm
抜け止め型
-
5m
2P×4口(接地型)
WCH2454HP
-
-
1個
44×201×26mm
-
330g
1m
-
WCH2314HP
2P×4口(接地型)
-
1個
44×201×26mm
-
570g
3m
-
WCH2334HP
2P×4口(接地型)
-
1個
44×201×26mm
-
830g
5m
接地2P×4口
WCH2354HP
-
二重被覆の安全構造
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,877円
( 5,365円 )
3日目
5,773円
( 6,350円 )
3日目
6,668円
( 7,335円 )
3日目
4,446円
( 4,891円 )
3日目
5,360円
( 5,896円 )
3日目
6,237円
( 6,861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

取付穴を使用して壁面への仮固定が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[アース付き]OAタップ(マグネット付き)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
事務所移転時に使用しています
3
満足度:3.0
新たな場所に事務所が移転することになり、移転先でタップが必要になると思われたので購入しました。移転先でOA機器も使える様...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[アース付き]OAタップ(マグネット付き)
マグネット付OAタップ(接地15A形)
AC125V/15A タップ(6口)
AC125V/15A テーブルタップ(個別スイッチ付)
AC125V/15A タップ(6口・個別スイッチ付)
[個別スイッチ付]テーブルタップ
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,446円-2,352円 -2,315円 -2,161円 -4,042円 -2,815円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
定格15A・125V(1500W)-15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)15A・125V(1500W)
詳細1マグネット付(取り外し可能)-ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能個別スイッチ1個個別スイッチ6個-
製造元パナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト