ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2 YW-158L-SB
  • (屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2

(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2

通常単価(税別)
52,944円
税込単価
58,238円
通常出荷日:14日目

【特長】・耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。・美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくく...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    60
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4903180476725
  • トラスココード
    736-1394
  • 質量(g)
    15500.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 奥行(mm)
    420
  • 間口(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    870

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YW-158L-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YW-158L-SBの仕様・寸法情報

容量(L)
60
色
シルバー
JANコード
4903180476725
トラスココード
736-1394
質量(g)
15500.0
材質1
ステンレス(SUS430)
奥行(mm)
420
間口(mm)
500
高さ(mm)
870
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-158L-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,944円
( 58,238円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いステンレス製の屋外用くず入れです。
・美しいミラー仕上げで、投入口も雨が入りにくくなっています。
【用途】
・屋外用くず入れ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2の型番YW-158L-SBのページです。 型番YW-158L-SBに関する仕様情報を記載しております。
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L1
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L9
(屋外用屑入) リサイクルボックス アークライン L-3
(運搬式屑入) ウエイストペール GMT-240
リサイクルトラッシュ 本体のみ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格52,944円52,944円71,373円74,810円42,764円3,518円
通常出荷日14日目6日目19日目6日目14日目1日目
容量(L)606025×29024040
色シルバーシルバーシルバーシルバーグレーグレー(半透明)
JANコード490318047672549031804767184903180476732490318047393949031801083124903180630165
トラスココード736-1394736-1386736-1408736-1378736-1301328-0098
質量(g)15500.015500.015500.025000.016100.0000000000021700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました