ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF エンビシート(黒)0.3

通常単価(税別)
9,143円
税込単価
10,057円
通常出荷日:1日目

【特長】・自重があるので風でめくり上がりにくく、しっかりとなじみます。・加重に耐える頑強性と衝撃に耐え...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 幅×長さ (m)
    1×30
  • 厚さ (mm)
    0.3
  • トラスココード
    785-4048
  • JANコード
    4560191700678
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)

型番:

YS016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS016の仕様・寸法情報

色
ブラック
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
0.3
トラスココード
785-4048
JANコード
4560191700678
質量(g)
11000.0
材質1
塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,143円
( 10,057円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重があるので風でめくり上がりにくく、しっかりとなじみます。
・加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
・防水性が高く、住宅廻り、玄関、ベランダ建築現場、選挙・災害時の体育館の床などにも利用できます。
【用途】
・住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外の養生に。
・選挙投票所の床養生に。
・プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.3
・色:黒
・幅(m):1
・長さ(m):30
・取付方法:自重タイプ
・JANコード:4560191700678
・トラスココード:785-4048
・質量:11kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MF エンビシート(黒)0.3の型番YS016のページです。 型番YS016に関する仕様情報を記載しております。
MF エンビシート(黒)0.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MF エンビシート(黒)0.3
エンビシート平ツヤ
エンビシートB山
エンビシートピラマット
ブルーガード
フェイスガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格9,143円28,202円29,339円29,339円14,068円7,624円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
色ブラックグリーングリーングリーンブルー半透明
幅×長さ(m)1×301×201×201×201×201×30
厚さ(mm)0.31.221.83-
トラスココード785-4048785-4111785-4137785-4129785-4021785-0328
JANコード456019170067845601917007604560191700814456019170080745601917011564560191709916
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました