ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)

通常単価(税別)
12,461円
税込単価
13,707円
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

柔軟性・弾力性が高いPUコートを裏面に採用。通気性・撥水性も高いのでメンテナンスが簡単です。カバー・袋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 形状
    ロールタイプ
  • 幅×長さ (m)
    1.17×5
  • 厚さ (mm)
    0.6
  • 材質
    ナイロン(1680デニール)、裏面PUコート
  • 商品詳細種別
    ナイロンシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブラック
1個
ODグリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,461円
( 13,707円 )
2日目
12,461円
( 13,707円 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟性・弾力性が高いPUコートを裏面に採用。
通気性・撥水性も高いのでメンテナンスが簡単です。
カバー・袋・鞄の制作にも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)
1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PUコート)
1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)
0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート)
0.3mm ブルーシート
0.06mm ブルーシート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,461円23,154円24,953円15,160円 -6,964円 -4,418円 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他養生シートその他養生シート-ブルーシート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ-折りたたみタイプ
幅×長さ(m)1.17×51.17×101.38×2---
厚さ(mm)0.60.61.50.6約0.3~0.4約0.06
材質ナイロン(1680デニール)、裏面PUコートナイロン(1680デニール)、裏面PUコートクラリーノ(ナイロン、ポリウレタン)ナイロン(1680デニール)、裏面PVCコートポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト