17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンド YG-6000BB-SB

スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンド

通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円
通常出荷日:4日目

【特長】・YG-6000BB用スペアベルトです。【商品仕様】・ゴグル型保護メガネYG-6000BB用ス...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ゴーグル型保護めがね用スペアバンド
  • JANコード
    4984013963780
  • トラスココード
    812-2039
  • 質量(g)
    50

型番:

YG-6000BB-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
YG-6000BB-SB4984013963780812-203950g

YG-6000BB-SBの仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ゴーグル型保護めがね用スペアバンド
JANコード
4984013963780
トラスココード
812-2039
質量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-6000BB-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985円
( 1,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YG-6000BB用スペアベルトです。

【商品仕様】
・ゴグル型保護メガネYG-6000BB用スペアレンズ
・JANコード:4984013963780
・トラスココード:812-2039
・質量:50g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンドの型番YG-6000BB-SBのページです。 型番YG-6000BB-SBに関する仕様情報を記載しております。
スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンド
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
検査用保護めがね セキュアフィット
安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ
遮光めがね 二眼型
二眼型保護メガネ
メーカー山本光学山本光学スリーエムジャパンアズワン理研オプテックミドリ安全
通常価格985円3,115円1,517円 -2,089円4,019円3,488円 -
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目27日目1日目〜
形状その他ゴーグル二眼型メガネゴーグル-二眼型メガネ
その他オプション-----
詳細タイプゴーグル型保護めがね用スペアバンド-----
JANコード49840139637804984013941764----
トラスココード812-2039812-2036----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました