ファクトリーサプライ用品技術窓口

(屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)  YD-90L-SA
  • (屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

(屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)

通常単価(税別)
69,661
税込単価
76,627
通常出荷日:18日目

【商品仕様】・屋内用屑入れ ダストボックスNKF(STヘアーライン) NKF-2236です。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    23
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180107469
  • トラスココード
    201-5843
  • 質量(g)
    12800.0
  • 材質1
    ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    360

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YD-90L-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-90L-SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
23
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180107469
トラスココード
201-5843
質量(g)
12800.0
材質1
ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付
奥行(mm)
220
高さ(mm)
600
幅(mm)
360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-90L-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,661
( 76,627 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内用屑入れ ダストボックスNKF(STヘアーライン) NKF-2236です。
【用途】
・屋内用くず入れ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン) の型番YD-90L-SAのページです。 型番YD-90L-SAに関する仕様情報を記載しております。
(屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)
(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)
コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1
(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格69,661114,10178,97712,74812,74874,400
通常出荷日18日目14日目6日目6日目5日目19日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
容量(L)2320314040-
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
JANコード490318010746949031804028234903180402861490318047103449031804710274903180405848
トラスココード201-5843812-1857812-1858737-2108737-2094201-5837

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト