ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型) |
|
ジョインテックス(プラス) 持ち手付ゴミ箱丸型 |
|
DICプラスチック ダイテナー12LS本体 |
|
エスコ 90L 丸型ダストボックス |



【特長】・収集日までたっぷり入る大容量のペールです・飲料水も入れることができます
| 型番 | トラスココード | JANコード | 質量(g) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| PM-90 | 513-8302 | 4905009727384 | 3210.000 | 597 |
| PM-120 | 513-8256 | 4905009733224 | 3715.000 | 657 |
| PMC-35 | 513-8329 | 4905009727278 | 465.000 | 88 |
| PM-45 | 513-8281 | 4905009727360 | 1700.000 | 480 |
【特長】
・収集日までたっぷり入る大容量のペールです
・飲料水も入れることができます

アイリスオーヤマ
ファンヒーターガード FTE-580N シルバー

アイリスオーヤマ
着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

アズワン
耐火ゴミ箱
5通常価格(税別):26,746円~

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
4.3通常価格(税別):2,990円~