17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中身の見えるゴミ箱袋止め付 OSM-P-01B

中身の見えるゴミ箱袋止め付

通常単価(税別)
9,911円
税込単価
10,902円
通常出荷日:4日目

【特長】・市販のゴミ袋30L用対応(参考目安です)。・製品本体に半透明ポリプロピレンを使用しているため...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 間口 (mm)
    290
  • 奥行 (mm)
    205
  • トラスココード
    857-6141
  • JANコード
    4976511122615
  • 質量(g)
    1100.0
  • 高さ(mm)
    600
  • 本体材質
    ポリプロピレン
  • フタ部材質
    亜鉛メッキ鋼板
  • 市販ゴミ袋
    30L
  • 付属品
    袋止用バインダー金具4個付
  • 内容量
    1台

型番:

OSM-P-01B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OSM-P-01Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
間口(mm)
290
奥行(mm)
205
トラスココード
857-6141
JANコード
4976511122615
質量(g)
1100.0
高さ(mm)
600
本体材質
ポリプロピレン
フタ部材質
亜鉛メッキ鋼板
市販ゴミ袋
30L
付属品
袋止用バインダー金具4個付
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSM-P-01B

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,911円
( 10,902円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販のゴミ袋30L用対応(参考目安です)。
・製品本体に半透明ポリプロピレンを使用しているためゴミ箱の中身が見えます。
・分別の意識を高めることができます。
【用途】
・様々な公共的スペースでの分別ゴミ箱に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中身の見えるゴミ箱袋止め付の型番OSM-P-01Bのページです。 型番OSM-P-01Bに関する仕様情報を記載しております。
中身の見えるゴミ箱袋止め付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中身の見えるゴミ箱袋止め付
角型ロータリー屑入Bライン
収集用ゴミ箱
ステーションボックス ゴミ箱
耐火ゴミ箱
ゴミ箱 ニート ST
メーカーぶんぶくぶんぶくトラスコ中山杉田エースアズワンテラモト
通常価格9,911円21,503円 -26,937円66,998円 -26,746円 -49,353円 -
通常出荷日4日目1日目2日目5日目1日目2日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
間口(mm)290-----
奥行(mm)205240----
トラスココード857-6141-----
JANコード4976511122615-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました