ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPひも【1~40個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,348円~
通常出荷日:在庫品1日目


カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ

カシオ計算機
カシオ ネームランドテープ

カシオ計算機
ネームランドテープ 12mm 抗菌 白
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
0通常価格(税別):16,783円

カシオ計算機
ネームランド用マグネットテープ
5通常価格(税別):2,167円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
5通常価格(税別):1,481円

カシオ計算機
ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ
4.8通常価格(税別):1,252円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地)
0通常価格(税別):1,976円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/黄地)
0通常価格(税別):1,328円