ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
ヤマテック ワークテーブル用 半面棚板WT-1590-G
通常価格(税別):9,034円~
通常出荷日:2日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
300x200x62mm パーツケース
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:1日目

閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。
・2枚使用で全面棚板になります。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:アイボリー
・均等耐荷重:25kg
・適合天板サイズ(mm):W1500×D900
・トラスココード:131-8221
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,642円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):28,072円~

トラスコ中山
軽量立ち作業台 (基本タイプ)
0通常価格(税別):24,341円~

サカエ
軽量作業台KAタイプ(スタンダードタイプ)
0通常価格(税別):20,042円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)
0通常価格(税別):23,907円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
5通常価格(税別):113,582円~