ファクトリーサプライ用品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置可能です。
・2枚使用で全面棚板になります。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:グリーン
・均等耐荷重:50kg
・適合天板サイズ(mm):W1500×D900
・トラスココード:133-7051
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm)
0通常価格(税別):29,252円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):42,558円~

サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
4.5通常価格(税別):38,366円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H825mm/H828mm)
0通常価格(税別):23,071円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):28,213円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~