ツール用品技術窓口

数字サーモワッペン(R) WR組合せ(可逆性)【120個入り】

通常単価(税別)
7,485
税込単価
8,234
通常出荷日:6日目

【特長】・色の変化で温度の検知ができます。・5種類の組合せタイプです。・温度下降により復色する可逆性示...

詳細を確認
  • 変色後色
    その他
  • JANコード
    4582130421666
  • トラスココード
    835-7975
  • エレメントサイズ(φmm)
    ±2℃
  • シートサイズ(mm)
    φ18
  • セット内容
    WR-50、55、60、65、70
  • 温度ピッチ(℃)
    50℃、55℃、60℃、65℃、70℃各24枚
  • 温度範囲(℃)
    50℃~70℃
  • 原色
    黄/黄味赤/明るい黄味赤/赤/赤
  • 変色温度(℃)
    50-55-60-65-70
  • 変色後色
    黄味橙/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫
  • エレメントサイズ(mm)
    φ18
  • サイズ(φmm)
    18
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    φ18

ご注意

  • 変色部分(可逆性)は、ヒステリシス現象により約15℃低い温度で復色します。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 可逆部の温度降下による高温色→低温色への変色は、ヒステリシス現象により40~50℃は約25℃、55~70℃は約40℃で変色前の色に戻ります。
  • 本製品は、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。廃棄の際は、これらを扱える処理業者にSDSを開示し、処理を委託してください。なお、委託時のマニフェストには「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を表示してください。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

型番:

WR-COM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (120個入り)

WR-COMの仕様・寸法情報

変色後色
その他
JANコード
4582130421666
トラスココード
835-7975
エレメントサイズ(φmm)
±2℃
シートサイズ(mm)
φ18
セット内容
WR-50、55、60、65、70
温度ピッチ(℃)
50℃、55℃、60℃、65℃、70℃各24枚
温度範囲(℃)
50℃~70℃
原色
黄/黄味赤/明るい黄味赤/赤/赤
変色温度(℃)
50-55-60-65-70
変色後色
黄味橙/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫/暗い茶紫
エレメントサイズ(mm)
φ18
サイズ(φmm)
18
質量(g)
20.000
材質1
ポリエステルフィルム
材質2
示温エレメント
材質3
粘着剤
材質4
裏紙
シールサイズ(mm)
φ18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-COM
最小発注数量
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,485
( 8,234 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の変化で温度の検知ができます。
・5種類の組合せタイプです。
・温度下降により復色する可逆性示温材です。
【用途】
・危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。
【材質】
・ポリエステルフィルム
・示温エレメント
・粘着剤
・裏紙

ご注意

  • 変色部分(可逆性)は、ヒステリシス現象により約15℃低い温度で復色します。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 可逆部の温度降下による高温色→低温色への変色は、ヒステリシス現象により40~50℃は約25℃、55~70℃は約40℃で変色前の色に戻ります。
  • 本製品は、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。廃棄の際は、これらを扱える処理業者にSDSを開示し、処理を委託してください。なお、委託時のマニフェストには「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を表示してください。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

数字サーモワッペン(R) WR組合せ(可逆性)の型番WR-COMのページです。 型番WR-COMに関する仕様情報を記載しております。
数字サーモワッペン(R) WR組合せ(可逆性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
数字サーモワッペン(R) WR組合せ(可逆性)
"サーモシートP-5.7"(可逆性)
"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)
サーモプルーフ(不可逆性)
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格7,4857,0978,7215,185 -6,267 -7,590
通常出荷日6日目6日目1日目1日目2日目〜4日目
変色後色その他その他その他その他
JANコード45821304216664582130421574----
トラスココード835-7975835-7886----
エレメントサイズ(φmm)±2℃-1121.510×6
シートサイズ(mm)φ1830×15030×308×205×510×37
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました