ツール用品技術窓口

ウッドカーバー用ロータリーヘッド WCS-100-RH-102
  • ウッドカーバー用ロータリーヘッド

ウッドカーバー用ロータリーヘッド

通常単価(税別)
12,174円
税込単価
13,391円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウッドカーバーWCS-100型専用ヘッドになります。・ロータリーヘッドに交換する事により一分...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    外径35×長さ155
  • 適合機種
    WCS-100、HMA-100A
  • JANコード
    4518484301101
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    852-1834
  • 材質1
    特殊アルミ合金製

ご注意

  • ウッドカーバーWCS-100型専用回転ヘッドになります。
  • ウッドカーバーWCS-100型専用回転ヘッドになります。

型番:

WCS-100-RH-102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WCS-100-RH-102の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
外径35×長さ155
適合機種
WCS-100、HMA-100A
JANコード
4518484301101
質量(g)
320.000
トラスココード
852-1834
材質1
特殊アルミ合金製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCS-100-RH-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,174円
( 13,391円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバーWCS-100型専用ヘッドになります。
・ロータリーヘッドに交換する事により一分間に4000回転の回転機能がご使用になれます。
・ワンタッチチェンジで回転機能へ変換出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。
・ヤスリ掛け。
・回転加工。

ご注意

  • ウッドカーバーWCS-100型専用回転ヘッドになります。
  • ウッドカーバーWCS-100型専用回転ヘッドになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウッドカーバー用ロータリーヘッドの型番WCS-100-RH-102のページです。 型番WCS-100-RH-102に関する仕様情報を記載しております。
ウッドカーバー用ロータリーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドカーバー用ロータリーヘッド
ウットカーバ刃物
ウッドカーバ刃物 RD16シリーズ
精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)
セラミック刃
ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格12,174円1,360円1,467円994円10,477円1,360円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
サイズ(mm)外径35×長さ155-----
適合機種WCS-100、HMA-100AWCS-100(WH-6ヘッドのみ)WCS-100(WH-6ヘッドのみ)---
JANコード4518484301101-----
質量(g)320.00010.00011.0001.000--
トラスココード852-1834852-1783----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました