ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82 WBH-82
通常単価(税別)
16,637円
税込単価
18,301円
通常出荷日:6日目

【特長】・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑ら...

詳細を確認

型番:

WBH-82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WBH-82の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WBH-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,637円
( 18,301円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。
・切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。
【商品仕様】
・刃径(mm):82
・シャンク径(mm):13
・有効長(mm):25
・有効長(mm):25
・JANコード:4989530702850
・トラスココード:837-3978
・質量:504g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ
・センタードリル:コバルトハイス
・台金部:特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82の型番WBH-82のページです。 型番WBH-82に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ56
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ53
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ58
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ59
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格16,637円13,130円11,517円13,130円11,517円13,130円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました