17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ58 WBH-58

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ58

通常単価(税別)
13,130円
税込単価
14,443円
通常出荷日:6日目

【特長】・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑ら...

詳細を確認

    型番:

    WBH-58
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WBH-58の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WBH-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,130円
    ( 14,443円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。
    ・切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。
    【用途】
    ・被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。
    【商品仕様】
    ・刃径(mm):58
    ・シャンク径(mm):13
    ・有効長(mm):25
    ・有効長(mm):25
    ・JANコード:4989530701044
    ・トラスココード:837-3959
    ・質量:306g
    【材質/仕上】
    ・刃部:超硬チップ
    ・センタードリル:コバルトハイス
    ・台金部:特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54 画像

      スエカゲツール

      スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54

      【特長】内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ58の型番WBH-58のページです。 型番WBH-58に関する仕様情報を記載しております。
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ58のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ58
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ56
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ53
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ54
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82
    スエカゲ ウイニングボアホルソーφ59
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
    通常価格13,130円13,130円11,517円11,517円16,637円13,130円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました