ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
象印 小型軽量チェンブロック C-21型 |
|
スリーエッチ 電動ウインチ |
|
トーヨーコーケン 電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ |
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
象印 電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形) |
|
ヨコヅナ ロタ・鉄重量戸車 平型 |



【特長】・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。・手車カバーにチェーンガイドが付いてる...
詳細を確認【特長】
・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
・手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
・強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
・本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
【用途】
・荷物の巻き上げ・巻き下げ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

象印
ホイストマン 小型軽量チェーンブロック
0通常価格(税別):24,548円~

オーエッチ工業
チェーンホイスト OCHシリーズ
0通常価格(税別):12,911円~

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):81,856円~

キトー
電気チェンブロックセレクトシリーズ(単相100V/1速形)
4通常価格(税別):96,857円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

エスコ
超強力アイボルト(高純度・熱処理)
5通常価格(税別):2,573円~

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,172円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ