ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ウインチ

通常単価(税別)
46,357円
税込単価
50,993円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。・アイ加工済みワイヤーが標準装...

詳細を確認
  • 最大吊上荷重 (t)
    その他
  • JANコード
    4990077310408
  • トラスココード
    856-9189
  • 質量(g)
    9500
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    160
  • 最大吊上荷重詳細(t)
    0.1
  • 幅(mm)
    350
  • ワイヤ巻取量(mm×m)
    4×25
  • 巻上速度(m/min)
    12
  • 消費電力(W)
    400
  • 操作コード(m)
    3
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 材質2
    モーター部:アルミ
  • 付属ワイヤ
    4m×10mm

ご注意

  • 本品は低頻度使用モデルです。工場や建設現場での連続運転には不向きです。

型番:

ECW100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番定格荷重
(kg)
揚程(m)巻取り速度
(m/分)
電源電動機
(W)
時間定格
(分)
電源コード長さ
(m)
操作コード長さ
(m)
ワイヤー径
(mm)
自重
(kg)
ECW1001001012100V 50/60Hz250533410

外形図

電動ウインチ 外形図

ECW100

電動ウインチ 仕様

アイ加工済みワイヤー(標準装備)の寸法

注意・禁止事項

本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。
電圧を落としての低速運転はできません。

ECW100の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
JANコード
4990077310408
トラスココード
856-9189
質量(g)
9500
材質1
スチール
奥行(mm)
160
高さ(mm)
160
最大吊上荷重詳細(t)
0.1
幅(mm)
350
ワイヤ巻取量(mm×m)
4×25
巻上速度(m/min)
12
消費電力(W)
400
操作コード(m)
3
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
材質2
モーター部:アルミ
付属ワイヤ
4m×10mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECW100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,357円
( 50,993円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。
・アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
・価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
・工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
・単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
・動作音が小さいので使用状況を選びません。
【用途】
・荷物の吊り上げや引き寄せ。
・旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
【材質】
・スチール
・モーター部:アルミ

ご注意

  • 本品は低頻度使用モデルです。工場や建設現場での連続運転には不向きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ウインチの型番ECW100のページです。 型番ECW100に関する仕様情報を記載しております。
電動ウインチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ウインチ
電動ウインチ専用パイプアダプター
400kgキット
パイプトロリー
電動ウインチ専用200kgキット
交換用ワイヤー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格46,357円4,940円5,774円10,212円5,582円3,655円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目〜
最大吊上荷重(t)その他その他その他その他0.2-
JANコード49900773104084990077310422499007700067549900770006824990077000118-
トラスココード856-9189114-1620199-3172199-3173114-2095-
質量(g)9500130015001300750-
材質1スチールスチールスチールスチール、ナイロンスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました